Pinza de aguja para esponjas de pulido
Pinza | Componentes | Bienes de consumo | Textiles

Pinzas de agujas
Serie ST

- Recorrido ajustable a través del anillo de escala desde 0 a 2 mm, ó1,5 mm
- Cilindro neumático de simple efecto con retorno a través de muelle

- Recorrido ajustable a través del anillo de escala desde 0 a 2 mm, ó1,5 mm
- Cilindro neumático de simple efecto con retorno a través de muelle
Zimmer Group apoya a Scholl Concepts GmbH, fabricante líder de productos de pulido para automóviles, en la producción de discos de pulido con su pinza de aguja de la serie ST. La pinza de agujas ha resuelto el problema de los materiales con diferentes densidades, tamaños y grosores de espuma, que no podía solucionarse con ventosas. Con una vida útil de hasta 5 millones de ciclos sin mantenimiento y un alto nivel de seguridad gracias a la clase de protección IP30, la pinza de aguja ha demostrado ser un componente fiable de los procesos de producción de Scholl Concepts. Encontrará más información sobre este proyecto en el informe de aplicación: www.zimmer-group.com/de/ueber-uns/news/produkt-news/newsdetails/20-nadeln-fuer-den-sicheren-halt.
- 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP30
- Detector magnético